Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Cavo
PUR welding spark resistant Yellow, 0.3 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M425-M415-3A-312-PV4534-003-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PV4534-003-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-003-C033 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
18,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR welding spark resistant Yellow, 0.3 m, Drag chain compatible | PUR welding spark resistant Yellow, 0.3 m, Drag chain compatible | PUR resistente alle scintille di saldatura giallo, 0.3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD