Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
2.00 m, PUR, M8x1, Presa
3.00 m, PUR, M8x1, Presa
5.00 m, PUR, M8x1, Presa
10.00 m, PUR, M8x1, Presa
10.00 m, PUR, M8x1, Presa
15.00 m, PUR, M8x1, Presa
20.00 m, PUR, M8x1, Presa
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
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-100-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-100 | BCC M323-0000-10-004-PW0334-100 | |
|
25,92 EUR
Prezzo di listino
|
25,16 EUR
Prezzo di listino
|
33,46 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP |
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicatore di funzione | - | - | sì |
È supportato solo il download del modello CAD