Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M413-0000-2A-001-PX0334-030 | BCC M413-0000-2A-001-PX0334-050 | BCC M413-0000-2A-002-PX0334-050 | |
|
10,43 EUR
Prezzo di listino
|
13,32 EUR
Prezzo di listino
|
13,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 3 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 3 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD