Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per alimenti e bevande
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
TPE-V grigio, 30 m
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
| BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-300-C009 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-300-C009 | |
|
68,01 EUR
Prezzo di listino
|
68,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | TPE-V grigio, 30 m | TPE-V grigio, 30 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD