Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0LE7

BCC M324-0000-10-010-PW0434-100

Cavi di saldatura

Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore di funzione
sì
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED bianco
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
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
Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore di funzione
sì
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED bianco
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
nero
Omologazione / conformità
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare