Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di sicurezza standard AIDA
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR giallo, 4 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
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
| BCC M415-M414-3A-304-PX4434-040-C033 | BCC M415-M414-3A-304-PX4434-050-C033 | BCC M415-M414-3A-304-PW3434-040 | |
|
23,48 EUR
Prezzo di listino
|
25,70 EUR
Prezzo di listino
|
23,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR giallo, 4 m, adatto per catene portacavi | PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 4 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | - | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | - | -25...90 °C |
È supportato solo il download del modello CAD