Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I , II
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: verde
PIN 5: bianco/marrone
PIN 6: marrone
PIN 7: bianco/blu
PIN 8: blu
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: verde
PIN 5: bianco/marrone
PIN 6: marrone
PIN 7: bianco/blu
PIN 8: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Passaggi per armadio elettrico
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, X-codificato
Fissaggio
M16x1,5
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD