Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
I
È supportato solo il download del modello CAD
Passaggi per armadio elettrico
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Presa, diritto, 8-poli
Fissaggio
M16x1,5
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD