Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I , II
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: blu
PIN 5: bianco/blu
PIN 6: verde
PIN 7: bianco/marrone
PIN 8: marrone
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: blu
PIN 5: bianco/blu
PIN 6: verde
PIN 7: bianco/marrone
PIN 8: marrone
I , II
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: verde
PIN 5: bianco/marrone
PIN 6: marrone
PIN 7: bianco/blu
PIN 8: blu
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: verde
PIN 5: bianco/marrone
PIN 6: marrone
PIN 7: bianco/blu
PIN 8: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Passaggi per armadio elettrico
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 48 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Grado di protezione
IP67/IP20
Design del prodotto
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
20.00 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD