Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 5-poli, L-codificato
Cavo
PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC S415-S425-3L-386-PX85A5-150 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-150 | BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-150 | |
|
201,87 EUR
Prezzo di listino
|
178,97 EUR
Prezzo di listino
|
201,87 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, ad angolo, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato |
| Cavo | PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado di protezione | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD