Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0LMU

BCC M415-HS33-3A0-751-PX0334-1D5

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
AMP Superseal-Connettore, diritto, 3-poli
Cavo
PUR nero, 0.15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
AMP Superseal-Connettore, diritto, 3-poli
Cavo
PUR nero, 0.15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
24 VDC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare