Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
TPE giallo, 3 m, adatto per catene portacavi
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-M425-M425-U2107-030 | BCC M414-M425-M425-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2011-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
59,89 EUR
Prezzo di listino
|
67,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Cavo | TPE giallo, 3 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD