Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 5-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 5-poli
Cavo
TPE giallo, 0.6 m
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Design del prodotto
0.60 m, TPE, 7/8", Presa
1.00 m, TPE, 7/8", Presa
2.00 m, TPE, 7/8", Presa
3.00 m, TPE, 7/8", Presa
5.00 m, TPE, 7/8", Presa
10.00 m, TPE, 7/8", Presa
15.00 m, TPE, 7/8", Presa
20.00 m, TPE, 7/8", Presa
30.00 m, TPE, 7/8", Presa
35.00 m, TPE, 7/8", Presa
40.00 m, TPE, 7/8", Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD