Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 5-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 5-poli
Cavo
TPE giallo, 2 m
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Design del prodotto
0.60 m, TPE, 7/8", Presa
1.00 m, TPE, 7/8", Presa
2.00 m, TPE, 7/8", Presa
3.00 m, TPE, 7/8", Presa
5.00 m, TPE, 7/8", Presa
10.00 m, TPE, 7/8", Presa
15.00 m, TPE, 7/8", Presa
20.00 m, TPE, 7/8", Presa
30.00 m, TPE, 7/8", Presa
35.00 m, TPE, 7/8", Presa
40.00 m, TPE, 7/8", Presa
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
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-020 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-030 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050 | |
|
63,41 EUR
Prezzo di listino
|
75,91 EUR
Prezzo di listino
|
100,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli |
| Cavo | TPE giallo, 2 m | TPE giallo, 3 m | TPE giallo, 5 m |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD