Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0LTF

BCC A315-A315-30-335-PX35A0-100

Prolunghe

Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 5-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 5-poli
Cavo
PUR arancione, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
7/8"-Presa, diritto, 5-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 5-poli
Cavo
PUR arancione, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
9.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68/IP67, IP68
Guaina di protezione cavo, colore
arancione
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare