Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PVC schermato grigio, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030 | BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
25,45 EUR
Prezzo di listino
|
32,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Cavo | PVC schermato grigio, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Uscita di commutazione | - | antivalente |
È supportato solo il download del modello CAD