Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-017-PW3534-100 | BCC M415-0000-1A-017-PY3534-100 | BCC M415-0000-1A-034-PW0534-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
51,34 EUR
Prezzo di listino
|
38,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD