Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura standard VASS
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
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
| BCC M314-M414-3E-304-PY3434-050 | BCC M314-M414-3E-304-PW3434-050 | BCC M324-M414-3E-304-PW3434-050 | |
|
31,49 EUR
Prezzo di listino
|
26,04 EUR
Prezzo di listino
|
26,04 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD