Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura standard VASS
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura giallo, 7.5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
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
| BCC M425-M415-3A-312-PY4534-075-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-075-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-100-C033 | |
|
50,30 EUR
Prezzo di listino
|
50,30 EUR
Prezzo di listino
|
61,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura giallo, 7.5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura giallo, 7.5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura giallo, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD