Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0MF7

BCC M413-M518-M518-U2119-003-C117

Distributori a Y

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M16x0,75-Presa, diritto, 8-poli
Collegamento 3
M16x0,75-Connettore, diritto, 8-poli
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Cavo
PVC grigio, 0.3 m, adatto per catene portacavi
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M16x0,75-Presa, diritto, 8-poli
Collegamento 3
M16x0,75-Connettore, diritto, 8-poli
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Cavo
PVC grigio, 0.3 m, adatto per catene portacavi
Corrente nominale (40 °C)
3.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...105 °C
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare