Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica S
Cavo
PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-200 | BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-200-C009 | |
|
124,84 EUR
Prezzo di listino
|
124,84 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica S | Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica S |
|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...85 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP65 | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD