Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 4-poli, S-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, S-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-020 | BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-050 | |
|
47,59 EUR
Prezzo di listino
|
63,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, S-codificato | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, S-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, S-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, S-codificato |
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 630 VAC | 630 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado di protezione | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD