Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: nero 1
PIN 2: nero 2
PIN 3: nero 3
PIN 4: verde/giallo
PIN 1: nero 1
PIN 2: nero 2
PIN 3: nero 3
PIN 4: verde/giallo
II
PIN 1: nero 1
PIN 2: nero 2
PIN 3: nero 3
PIN 4: verde/giallo
PIN 1: nero 1
PIN 2: nero 2
PIN 3: nero 3
PIN 4: verde/giallo
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 4-poli, S-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, S-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
54,99 EUR
Prezzo di listino
|
78,29 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, S-codificato | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, S-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, S-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, S-codificato |
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 630 VAC | 630 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado di protezione | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD