Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: verde
PIN 3: blu
PIN 4: bianco
PIN 5: grigio
PIN 2: verde
PIN 3: blu
PIN 4: bianco
PIN 5: grigio
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BTL
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M415-0000-1A-152-PS0525-050 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
51,49 EUR
Prezzo di listino
|
74,25 EUR
Prezzo di listino
|
32,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -40...85 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE WEEE UKCA ULus |
CE cULus UKCA WEEE |
| Uscita di commutazione | - | - | antivalente |
È supportato solo il download del modello CAD