Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0MP6

BCC A315-0000-20-063-PX05A5-500

Cavi di alimentazione

Collegamento
7/8"-Connettore, diritto
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
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
7/8"-Connettore, diritto
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Grado di protezione
IP67
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare