Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: nero 1
PIN 2: non assegnato
PIN 3: black 2
PIN 4: verde/giallo
PIN 2: non assegnato
PIN 3: black 2
PIN 4: verde/giallo
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica S
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD