Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica L
Cavo
PUR grigio, 30 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-300 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-300 | BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-300 | |
|
284,69 EUR
Prezzo di listino
|
284,69 EUR
Prezzo di listino
|
296,14 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica L | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica L | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica L |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR grigio, 30 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 30 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 30 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado di protezione | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
È supportato solo il download del modello CAD