Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 60 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Design del prodotto
6.00 m, PUR, 7/8", Presa
60.00 m, PUR, 7/8", Presa
70.00 m, PUR, 7/8", Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD