Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 3
5-poli
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Cavo
PUR nero, adatto per catene portacavi
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M414-M415-0000-U2028-010/015 | BCC M414-M313-M313-U2026-006 | BCC M414-M313-M313-U2026-010 | |
|
55,91 EUR
Prezzo di listino
|
34,75 EUR
Prezzo di listino
|
37,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 3 | 5-poli | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cavo | PUR nero, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Collegamento 1 | - | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento 2 | - | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
È supportato solo il download del modello CAD