Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: verde/giallo
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: verde/giallo
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: verde/giallo
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: verde/giallo
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED bianco
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Design del prodotto
8.00 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
15.00 m, PUR, M12x1, Presa
20.00 m, PUR, M12x1, Presa
25.00 m, PUR, M12x1, Presa
30.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M425-M415-3A-661-PX0534-150 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-150 | BCC M415-M415-3A-661-PX0534-150 | |
|
-
Prezzo di listino
|
67,07 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED bianco | LED bianco | LED bianco |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Cavo | PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indicatore di funzione | - | sì/no | - |
È supportato solo il download del modello CAD