Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: nero
PIN 2: blu
PIN 3: verde/giallo
PIN 4: marrone
PIN 5: bianco
PIN 2: blu
PIN 3: verde/giallo
PIN 4: marrone
PIN 5: bianco
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Design del prodotto
6.00 m, PUR, 7/8", Presa
60.00 m, PUR, 7/8", Presa
70.00 m, PUR, 7/8", Presa
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
| BCC A315-0000-10-063-PX05A5-060 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-070 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-080 | |
|
84,39 EUR
Prezzo di listino
|
95,25 EUR
Prezzo di listino
|
106,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa da 7/8", diritta, a 5 poli | Presa da 7/8", diritta, a 5 poli | Presa da 7/8", diritta, a 5 poli |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR nero, 6 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 7 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 8 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD