Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0NZW

BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica L
Cavo
PUR grigio, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C

Design del prodotto
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
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica L
Cavo
PUR grigio, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
63 VDC
Corrente nominale (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Grado di protezione
IP65, IP67
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare