Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
TPE (TC-ER) giallo, 20 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Design del prodotto
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD