Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
TPE giallo, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Design del prodotto
0.30 m, TPE, M8x1, Presa
0.60 m, TPE, M8x1, Presa
1.00 m, TPE, M8x1, Presa
2.00 m, TPE, M8x1, Presa
3.00 m, TPE, M8x1, Presa
5.00 m, TPE, M8x1, Presa
7.00 m, TPE, M8x1, Presa
10.00 m, TPE, M8x1, Presa
15.00 m, TPE, M8x1, Presa
20.00 m, TPE, M8x1, Presa
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
| BCC M324-M414-3E-304-EX44T2-200 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-200 | |
|
48,43 EUR
Prezzo di listino
|
48,43 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | TPE giallo, 20 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD