Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 4 m
Numero dei conduttori
8
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
| BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-040 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-050 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-060 | |
|
81,97 EUR
Prezzo di listino
|
88,06 EUR
Prezzo di listino
|
94,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato verde, 4 m | PUR schermato verde, 5 m | PUR schermato verde, 6 m |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
È supportato solo il download del modello CAD