Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 2 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Design del prodotto
2.00 m, TPE, M12x1, Presa
5.00 m, TPE, M12x1, Presa
10.00 m, TPE, M12x1, Presa
15.00 m, TPE, M12x1, Presa
20.00 m, TPE, M12x1, Presa
30.00 m, TPE, M12x1, Presa
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
| BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-010 | |
|
50,56 EUR
Prezzo di listino
|
50,56 EUR
Prezzo di listino
|
43,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE schermato blu turchese, 2 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato rosso, 2 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato rosso, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA ULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD