Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
TPE (TC-ER) giallo, 7 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Design del prodotto
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-070 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-080 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-100 | |
|
127,91 EUR
Prezzo di listino
|
141,06 EUR
Prezzo di listino
|
167,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli |
| Cavo | TPE (TC-ER) giallo, 7 m | TPE (TC-ER) giallo, 8 m | TPE (TC-ER) giallo, 10 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | giallo | giallo | giallo |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD