Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Elementi a T
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Tensione d'esercizio UB
63 VDC
Corrente nominale (40 °C)
16.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-H1133-000 | BCC M415-M415-M415-T0131-000 | BCC M415-M415-M415-H0132-000 | |
|
121,00 EUR
Prezzo di listino
|
121,00 EUR
Prezzo di listino
|
146,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP65, IP68, montato | IP67, IP65, IP68, montato | IP67, IP65, IP68, montato |
| Temperatura ambiente | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
È supportato solo il download del modello CAD