Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Elementi a T
Collegamento 1
Connettore, 4-poli, S-codificato
Collegamento 2
Presa, 4-poli, S-codificato
Collegamento 3
Presa, 4-poli, S-codificato
Tensione d'esercizio UB
630 VAC
Corrente nominale (40 °C)
12.0 A
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
| BCC M414-M414-M414-H1136-000 | BCC M414-M414-M414-H0135-000 | |
|
112,42 EUR
Prezzo di listino
|
135,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | Connettore, 4-poli, S-codificato | Connettore, 4-poli, S-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | Presa, 4-poli, S-codificato | Presa, 4-poli, S-codificato |
| Collegamento 3 | Presa, 4-poli, S-codificato | - |
| Tensione d'esercizio UB | 630 VAC | 630 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP65, IP68, montato | IP65, IP67, IP68, montato |
| Temperatura ambiente | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD