Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Cavo
TPE (PLTC) giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Design del prodotto
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Presa
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-006 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-010 | BCC M425-M415-3A-313-LX45T2-006 | |
|
18,03 EUR
Prezzo di listino
|
19,38 EUR
Prezzo di listino
|
18,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | TPE (PLTC) giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi | TPE (PLTC) giallo, 1 m, adatto per catene portacavi | TPE (PLTC) giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD