Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
Cavo
TPE (TC-ER) giallo, 10 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Design del prodotto
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
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
| BCC A314-0000-10-003-LX44W6-100 | BCC A314-0000-10-003-EX44W6-100 | BCC A324-0000-10-003-EX44W6-100 | |
|
144,77 EUR
Prezzo di listino
|
101,93 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa da 7/8", diritta, a 4 poli | Presa da 7/8", diritta, a 4 poli | 7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Cavo | TPE (TC-ER) giallo, 10 m | TPE giallo, 10 m | TPE giallo, 10 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | - | - |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...90 °C | - | - |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD