Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
TPE (TC-ER) giallo, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Design del prodotto
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-003 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-006 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010 | |
|
39,80 EUR
Prezzo di listino
|
43,75 EUR
Prezzo di listino
|
49,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli |
| Cavo | TPE (TC-ER) giallo, 0.3 m | TPE (TC-ER) giallo, 0.6 m | TPE (TC-ER) giallo, 1 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...90 °C | -20...90 °C | - |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD