Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
TPE (TC-ER) giallo, 50 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Design del prodotto
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD