Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 25 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Design del prodotto
0.30 m, PUR, M12x1, Presa
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
15 m, PUR, M12x1, Presa
20.00 m, PUR, M12x1, Presa
25 m, PUR, M12x1, Presa
30 m, PUR, M12x1, Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD