Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Design del prodotto
0.3 m, TPE, M8x1, Presa
0.6 m, TPE, M8x1, Presa
0.30 m, TPE, M8x1, Presa
0.60 m, TPE, M8x1, Presa
1 m, TPE, M8x1, Presa
1.00 m, TPE, M8x1, Presa
2 m, TPE, M8x1, Presa
2.00 m, TPE, M8x1, Presa
3 m, TPE, M8x1, Presa
3.00 m, TPE, M8x1, Presa
5 m, TPE, M8x1, Presa
5.00 m, TPE, M8x1, Presa
7 m, TPE, M8x1, Presa
7.00 m, TPE, M8x1, Presa
10 m, TPE, M8x1, Presa
10.00 m, TPE, M8x1, Presa
15 m, TPE, M8x1, Presa
15.00 m, TPE, M8x1, Presa
20 m, TPE, M8x1, Presa
20.0 m, TPE, M8x1, Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-050 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-050 | BCC M324-M414-3E-304-EX44T2-050 | |
|
25,27 EUR
Prezzo di listino
|
20,99 EUR
Prezzo di listino
|
20,99 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD