Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
TPE (PLTC) giallo, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Design del prodotto
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
0.30 m, TPE, M8x1, Presa
0.60 m, TPE, M8x1, Presa
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
1.00 m, TPE, M8x1, Presa
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
2.00 m, TPE, M8x1, Presa
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
3.00 m, TPE, M8x1, Presa
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
5.00 m, TPE, M8x1, Presa
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
7.00 m, TPE, M8x1, Presa
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
10.00 m, TPE, M8x1, Presa
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
15.00 m, TPE, M8x1, Presa
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
20.0 m, TPE, M8x1, Presa
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
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-200 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-200 | |
|
66,04 EUR
Prezzo di listino
|
48,43 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | TPE (PLTC) giallo, 20 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD