Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0PKE

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-005

Prolunghe

Collegamento 1
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato grigio, 0.5 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato grigio, 0.5 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 48 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare