Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato grigio, 5.5 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-055 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-060 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-065 | |
|
66,88 EUR
Prezzo di listino
|
69,93 EUR
Prezzo di listino
|
72,97 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45, diritto, 8-poli | RJ45, diritto, 8-poli | RJ45, diritto, 8-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato grigio, 5.5 m | PUR schermato grigio, 6 m | PUR schermato grigio, 6.5 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD