Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 1.5 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-015 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | |
|
85,13 EUR
Prezzo di listino
|
88,18 EUR
Prezzo di listino
|
94,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato verde, 1.5 m | PUR schermato verde, 2 m | PUR schermato verde, 3 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD