Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
I
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: verde
PIN 5: bianco
PIN 6: marrone
PIN 7: bianco
PIN 8: blu
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: verde
PIN 5: bianco
PIN 6: marrone
PIN 7: bianco
PIN 8: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato blu turchese, 7 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
Design del prodotto
0.30 m, PUR, M12x1, Connettore
0.50 m, PUR, M12x1, Connettore
1.50 m, PUR, M12x1, Connettore
2.00 m, PUR, M12x1, Connettore
3.00 m, PUR, M12x1, Connettore
7.00 m, PUR, M12x1, Connettore
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-070 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-100 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | |
|
97,32 EUR
Prezzo di listino
|
115,58 EUR
Prezzo di listino
|
60,79 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato blu turchese, 7 m | PUR schermato blu turchese, 10 m | PUR schermato blu turchese, 1 mm |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | blu turchese | blu turchese | blu turchese |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD